ME 45 UT BUS/5 GN
-
Készülékház alsórész
2853679
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 45,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, keresztösszekötő pólusszáma: 5, Buszcsatlakozó: 5 párhuzamos érintkező
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Javaslat | Buszcsatlakozó érintkezőfelületeinek anyaga galvanizált arany (kemény arany) |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
Házsorozat | ME |
Kialakítás | Elektronikaház alsó rész szellőzőnyílásokkal, a modul teljessé tételéhez készülékházfedél szükséges |
Kivitel | Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, magas kialakítás |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 45,2 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 107,3 mm |
A kalapsín felső élétől számított mélység | 100,7 mm |
A kalapsín felső élétől a felső rész felfekvési pontjáig mért mélység | 68,5 mm |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Színe | zöld (6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Készülékház anyaga | PA |
Felszín minősége | kezeletlen |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 20 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 20 °C |
Redukciós tényező | 1 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 8,2 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 30 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 30 °C |
Redukciós tényező | 0,91 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 7,5 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 40 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
Redukciós tényező | 0,81 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 6,6 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 50 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 50 °C |
Redukciós tényező | 0,7 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 5,7 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 60 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 60 °C |
Redukciós tényező | 0,57 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 4,7 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 70 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 70 °C |
Redukciós tényező | 0,49 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 4 W |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Hőmérséklet | 125 °C |
Ellenőrzés ideje | 1 h |
Erő | 20 N |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 10 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 2 |
NYÁK-rögzítés módja | Fiók (opcionálisan reteszelés NYÁK-kihúzás elleni reteszeléssel) |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 2853679 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ACHAAB |
Termékkulcs | ACHAAB |
GTIN | 4017918174392 |
Tömeg/db (csomagolással) | 73,63 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 58,554 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ME 45 OT-MSTBO GN - Készülékház felső része 2909743
-
ME 45 OTU-MKDSO GN - Készülékház felső része 2279826
-
ME 45 OT-MKDSO GN - Készülékház felső része 2909390
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - Készülékház felső része 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - Készülékház felső része 2907169
-
ME 22,5 OT-MKDSO GN - Készülékház felső része 2907172
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - Készülékház felső része 2278966
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Készülékház felső része 2735962
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET - Készülékház felső része 2907473
-
ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Készülékház felső része 2707767
-
ME 22,5 OT-1MSTBO SET - Készülékház felső része 2707741
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET - Készülékház felső része 2907444
-
ME B-KA - Fedél 2854173
-
ME DH27 NS 35 - Távtartó 2908760
-
ME DH36 NS 35 - Távtartó 2909895
-
ME B-SA/NS 35 - Fedél 2935959
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1943276
-
ME LPZS - NYÁK-lap-húzásgátló 2906911
-
EML (44X64)R-ME - Jelölőcímke ME ... UT ... BUS készülékházhoz 0828266
Az Ön előnyei
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51