ME 22,5 UT/FE BU 5010
   - 
  Készülékház alsórész
    
      2202236
      
      
    
  
      Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal és FE érintkezővel, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: enciánkék (hasonló RAL 5010), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
        12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
        V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
        Többféle csatlakozási mód
        Közvetlenül kalapsínre szerelhető
        Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel