ME 22,5 F-UT BUS/10+2 BK
-
Készülékház alsórész
2199443
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, lapos kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 84,8 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, keresztösszekötő pólusszáma: 10+2, Buszcsatlakozó: 10 párhuzamos érintkező, 2 soros érintkező.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel