EH 52,5 F-B/ABS GY7035 - Készülékház alsórész
2201816

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része rögzítő lábbal, lapos kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 52,6 mm, magasság: 75 mm, mélység: 30,3 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva