EG 45-GMF/PC GN
-
Készülékház alsórész
2764849
Beépíthető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, szellőzőrés nélkül, szélesség: 45 mm, magasság: 75 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés