VS-DSIV-M12FSD-933-B/0,57
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1417835
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Buszvezeték, kábelhossz: 0,57 m
Termékrészletek
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Szerelési mód | Fal mögötti szerelés (M16 x 1,5) |
| Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolás | D |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV AC |
| UN névleges feszültség | 250 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Buszvezeték |
| Vezetékhossz | 0,57 m |
| PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,66 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | 600 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
| 76 dB (4 MHz-nél) | |
| 70 dB (10 MHz esetén) | |
| 65 dB (16 MHz-nél) | |
| 63 dB (20 MHz-nél) | |
| 60 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 55 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 50 dB (100 MHz esetén) | |
| Árnyékoló csillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
| 4 dB (4 MHz-nél) | |
| 6,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 8 dB (16 MHz-nél) | |
| 9 dB (20 MHz-nél) | |
| 11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 21,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
| Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 (dugaszolt állapotban) |
| IP65 (dugaszolt állapotban) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
| Cikkszám | 1417835 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQYAA |
| Termékkulcs | ABQYAA |
| GTIN | 4055626129105 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 58,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 58,6 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51