SACCBP-M12FSD-4P-M16/6,03-93E
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1418030
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, D-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 6,03 m, 0,14 mm2, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Szerelési mód | Fal mögötti szerelés (M16 x 1,5) |
| Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
| Alkalmazás | Adatok |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolás | D |
| Menetfajta | M12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Anyag Készülékház | GD-Zn |
| Anyag Készülékház felülete | Ni |
| Anyag Érintkező | CuZn |
| Anyag Érintkezőfelület | Au |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV AC |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A (Dugasz/aljzat az IEC 61076-2-101 szabvány szerint, figyelembe kell venni a vezető adatait) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Kábelcsatlakozás |
| Érintkezőtípus | Aljzat |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,14 mm² |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Kódolás | D |
| 2. csatlakozás | |
| Fej felépítése | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 6,03 m |
| Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] |
| Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
| Optikai árnyékolás | 70 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 280,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| UN ECE-R 118.03 szerint | |
| UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) | |
| UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
| Olajellenállóság | IEC 60811-404 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 (dugaszolt állapotban) |
| IP65 (dugaszolt állapotban) | |
| IP65/IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| -40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
| Cikkszám | 1418030 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQDGI |
| Termékkulcs | ABQDGI |
| GTIN | 4055626131375 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 273,718 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 273,714 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | a001a27f-e9f8-44ea-bd6c-5ffbf2922c8e |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51