SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-915X
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1238666
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 5-pólusú, PUR, zöld RAL 6018, Aljzat, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Buszvezeték, kábelhossz: 2 m, 0,25 mm2, PROFIBUS, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Szerelési mód | Fal mögötti szerelés (M16 x 1,5) |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | B |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | FKM |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Méretezési átütési szilárdság | 1,5 kV AC |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 10 GΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A (Dugasz/aljzat az IEC 61076-2-101 szabvány szerint, figyelembe kell venni a vezető adatait) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Buszvezeték |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Vezeték-keresztmetszet | 0,25 mm² |
Mechanikai adatok | |
Hajlítási ciklusok max. száma | 3000000 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | B |
2. csatlakozás | |
Fej felépítése | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 2 m |
PROFIBUS [915] | |
Pólusszám | 2 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFIBUS [915] |
Vezető felépítése | 1x2xAWG24/19 |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,3 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,55 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 7,80 mm ±0,02 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | kék |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | piros, zöld |
Teljes sodratozás | 2 csavart érpár |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Hullámellenállás | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 125 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 15 x D, Mozgatás útja: 4,5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 3 m/s² |
Árnyékoló csillapítás | ≤ 4,9 dB (16 MHz-nél) |
≤ 4,9 dB (4 MHz-nél) | |
≤ 0,5 dB (38,4 kHz-nél) | |
≤ 0,3 dB (9,6 kHz-nél) | |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
UL VW-1 | |
UL 2556, 9.4. rész és UL 1581, 1060. rész szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
-20 °C ... 60 °C (szerelésnél) | |
-20 °C ... 60 °C (kábel, energiavezető láncokban történő használatra) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 (dugaszolt állapotban) |
IP65 (dugaszolt állapotban) | |
IP65/IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... -85 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
Cikkszám | 1238666 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCED |
Termékkulcs | ABQDGG |
GTIN | 4063151389512 |
Tömeg/db (csomagolással) | 180,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 167,062 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51