SACCBP-FSD-4CON-M16/0,5-933SCO
-
Beépíthető dugaszcsatlakozó
1402471
Beépíthető aljzat, árnyékolt, 4 pólusú, M12, D-kódolású, fal mögötti/csavaros szerelés M16-os menettel, 0,5 m hosszú vezetékkel, 4 x 0,34 mm2
Termékrészletek
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | D |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 60 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | Cink présöntvény |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Fej reteszelési mód | SPEEDCON |
| Kódolás | D |
| 2. csatlakozás | |
| Fej felépítése | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 0,5 m |
| PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Árnyékolt | van |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Vezeték tömege | 46 kg/km |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete |
| Kábeltípus (rövid jele) | PUR |
| Vezeték külső átmérője | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 1,00 mm |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
| Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
| Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Vezeték néveleges feszültsége | ≤ 300 V |
| Vezeték vizsgálófeszültsége | ≥ 3000 V |
| Vezeték-ellenállás | max. 58 Ω/km (20 °C-nál) |
| A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 100 GΩ*km (20 °C-nál) |
| Hullámellenállás | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
| Vezetékkapacitás | ≤ 80 pF/m (vezető-vezető) |
| ≤ 135 pF/m (Vezetékárnyékoló) | |
| Vezeték induktivitása | kb. 0,75 mH/km (f = 1 kHz) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Hajlítási ciklusok száma | 10000000 |
| Min. hajlítási sugár, energiavezető láncokban történő használatra | 10 x D |
| Hajlítási sugár | 59 mm |
| Mozgatás útja | 10 m |
| Mozgatási sebesség | 3 m/s |
| Gyorsulás | 10 m/s² |
| Torziós igénybevétel | ± 180 °/m |
| Csavarási ciklus | ≥ 5000000 |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
| Tűzállóság | az UL FT-2 szerint |
| Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
| hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
| tengervíznek ellenálló | |
| feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
| kopásálló | |
| Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
| szilikonmentes | |
| Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
| Alacsony tapadású felület | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 (dugaszolt állapotban) |
| IP65 (dugaszolt állapotban) | |
| IP65/IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1402471 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQYAA |
| Termékkulcs | ABQYAA |
| GTIN | 4046356616638 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 60,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 60,1 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51