SACCBP-FS-M16/2,0-920+EMV-NX
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239776
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
| Pólusszám | 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Kódolás | A |
| Menetfajta | M12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 0,5 A (Dugasz/aljzat az IEC 61076-2-101 szabvány szerint, figyelembe kell venni a vezető adatait) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Kábelcsatlakozás |
| Érintkezőtípus | Aljzat |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Kódolás | A |
| 2. csatlakozás | |
| Fej felépítése | szabad vezetékvég |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, ibolyaszínű [920] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | CANopen®/DeviceNet™, PUR, ibolyaszínű [920] |
| Vezető felépítése | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG jelvezeték | 24 |
| AWG feszültségellátás | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,25 mm² (Adatvezeték) |
| 2x 0,34 mm² (Feszültségellátás) | |
| 1x 0,34 mm² (Kitöltőszál) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm ±0,05 mm (Adatvezeték) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Feszültségellátás) | |
| Vezeték külső átmérője | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | lila RAL 4001 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE (Adatvezeték) |
| PE (Feszültségellátás) | |
| Elemi ér, szín | piros-fekete, kék-fehér |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 2 pár a kitöltőszál körül |
| Optikai árnyékolás | 80 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km (Adatvezeték) |
| ≥ 5 GΩ*km (Feszültségellátás) | |
| Hullámellenállás | 120 Ω ±10 % (1 MHz-en) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 70 mm, Hajlítási sugár: 15 x D, Mozgatás útja: 4,5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 3 m/s², Környezeti hőmérséklet: -20 °C ... 60 °C |
| Árnyékoló csillapítás | ≤ 22,9 dB/km (1 MHz-en) |
| ≤ 16,4 dB/km (500 kHz-nél) | |
| ≤ 9,5 dB/km (125 kHz-nél) | |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| IEC 60754-1 szerint | |
| Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
| UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| -20 °C ... 60 °C (szerelésnél) | |
| -20 °C ... 60 °C (kábel, energiavezető láncokban történő használatra) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-109 szabvány alapján |
| Cikkszám | 1239776 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQDGG |
| Termékkulcs | ABQDGG |
| GTIN | 4063151394097 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 143,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 132,897 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001262 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51