SACC-EC-M12MS-4CON-M16/0,5 - Beépíthető dugaszcsatlakozó
1501647

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 4 pólusú, M12, A kódolású, fal előtti /csavaros szerelés M16 menettel, pozícionálható, 0,5 m TPE sodrattal, 4 x 0,34 mm2

Termékrészletek







Kompatibilis termékek