SACC-EC-M12FS-5CON-M16/0,5
-
Beépíthető dugaszcsatlakozó
1501582
Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 5 pólusú, M12, A kódolású, fal előtti /csavaros szerelés M16 menettel, pozícionálható, 0,5 m TPE sodrattal, 5 x 0,34 mm2