SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 0,14SCO - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1403188

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE sodrat, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1238694

Termékrészletek








Kompatibilis termékek