SACC-E-MS-5CON-M16/0,5-18AWGX - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1238064

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 5-pólusú, Csap, M12, A-kódolás, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,75 mm2, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek