SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5X - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239446

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, T-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával