SACC-E-M12MSK-4PE-M16XL/0,2X - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239078

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, K-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával