SACC-E-M12MS-4CON-M16/0,5
-
Beépíthető dugaszcsatlakozó
1501634
Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 4 pólusú, M12, A kódolású, fal előtti /csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m TPE sodrattal, 4 x 0,34 mm2