SACC-E-M12FST-4P-M16XL/0,5X
   - 
  Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
    
      1238902
      
      
    
  
      Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, T-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
        Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
        Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
        Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
        Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
        Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
        Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával