SACC-E-M12FSL4CONM16XL/0,2-1,5X
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239546
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, L-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával