SACC-E-FS-8CON-M16/0,5-0,08SCOX
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239170
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 8-pólusú, Aljzat, egyenes-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,08 mm2, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)