SACC-E-FS-4CON-M16/0,5-18AWGX - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1238069

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,75 mm2, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek