SACC-DSI-MS-5CON-PG9/1,5 SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1576753

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, Külön erek, kábelhossz: 1,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek