SACC-DSI-MS-4P-M12/0,07 SH - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1402328

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, árnyékolt, Csap, egyenes, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,07 m, 0,34 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2025 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek