SACC-DSI-M12MS-4P-M16/0,5-0,5X - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1238239

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,50 mm2, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek