SACC-DSI-M12FS-5P-M16XL/1,5 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1416341

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 5-pólusú, Aljzat, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 1,5 m, 0,34 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek