SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH TX
-
Érintkezőtartó
1238981
Érintkezőtartó, 6-pólusú, Aljzat, egyenes, M8, A-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban