SACC-CI-M12MST-4P SMD TX
-
Érintkezőtartó
1238926
Érintkezőtartó, Teljesítmény, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12, T-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz