SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PEX
-
Érintkezőtartó
1238744
Érintkezőtartó, Univerzális, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12, kódolás: S, NYÁK-lapra szerelés, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez