SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SPX
-
Mintakészlet
1239308
Mintakészlet, Univerzális, 4-pólusú, Csap, egyenes, S-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Érzékelő fajtája | Univerzális |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolás | S |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 630 V |
| IN névleges áramerősség | 12 A |
| Csatlakozási mód | THR forrasztócsatlakozás |
| Jel típusa/kategória | Univerzális |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 4T |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Csap |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Kódolás | S |
| Jeltípus/-kategória | Univerzális |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 105 °C |
| -40 °C ... 105 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Cikkszám | 1239308 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQAGO |
| Termékkulcs | ABQAGO |
| GTIN | 4063151420918 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 8,32 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3,42 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Készülékház-tömszelence 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Készülékház-tömszelence 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Készülékház-tömszelence 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Készülékház-tömszelence 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Készülékház-tömszelence 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Készülékház-tömszelence 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Készülékház-tömszelence 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Készülékház-tömszelence 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence 1027679
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51