SACC-CI-M12MSR-4CON-L90 THR RX - Beépíthető dugaszcsatlakozó
1238106

Beépíthető dugaszcsatlakozó, 4-pólusú, Csatlakozó, derékszögű, kódolás: A, Forrasztópeckek

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Szállítás az IEC 60286-3 szabvány szerinti hevedercsomagolásban automatizált beültetéshez
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz