UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976-20100522| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Érintkezőtartó, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12, A-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||