SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH R32X - Érintkezőtartó
1238258

Érintkezőtartó, Univerzális CAT5 (IEC 11801:2002), 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: Y, NYÁK-lapra szerelés, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz