SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH-SPX
-
Mintakészlet
1239203
Mintakészlet, Univerzális, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: Y, NYÁK-lapra szerelés, SMD, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Terméktípus | Érintkezőbetét |
Alkalmazás | Hibrid |
Érzékelő fajtája | Univerzális |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | Y |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
Átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
Szigetelési ellenállás | > 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V (Tápellátás és adatok) |
IN névleges áramerősség | 0,5 A (Adatok) |
6 A (Power) | |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Csatlakozási mód | SMD |
Jel típusa/kategória | Univerzális |
Anyag | Cinkprésöntvény, nikkelezett (Árnyékoló kereszt) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | Y |
Jeltípus/-kategória | Univerzális |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
Környezeti feltételek | |
Védettség (dugaszolt állapotban) | IP67 (megfelelően dugaszolva és reteszelve) |
Védettség | IP67 (megfelelően dugaszolva és reteszelve) |
IP67, dugaszolt állapotban | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 105 °C |
-55 °C ... 105 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Szerelési mód | NYÁK-lapra szerelés |
Cikkszám | 1239203 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCBK |
Termékkulcs | ABQXAA |
GTIN | 4063151421304 |
Tömeg/db (csomagolással) | 9,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,068 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Készülékház-tömszelence 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Készülékház-tömszelence 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Készülékház-tömszelence 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Készülékház-tömszelence 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Készülékház-tömszelence 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Rögzítőhüvely 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Rögzítőhüvely 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Rögzítőhüvely 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Rögzítőhüvely 1419567
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51