UWV 50-POT/S-IB/IB
-
Átvezetőkapocs
1063280
Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 150 A, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szélesség: 21,3 mm, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Átvezetőkapocs |
Termékcsalád | UWV 50-POT |
Pólusszám | 1 |
Raszterméret | 18,8 mm |
Csatlakozások száma | 2 |
Potenciálok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 150 A |
UN névleges feszültség | 800 V |
Méretezési feszültség (III/3) | 800 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 8 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
Csatlakozástechnika | |
Dugaszolható csatlakozórendszer | UW 50 |
Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
Vezetékcsatlakozás külső | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel |
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához | -90 ° |
Egy tömör vezető/csatlakozási pont, többhuzalos | 16 mm² ... 50 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 16 mm² ... 50 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 10 mm² ... 50 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 10 mm² ... 50 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 6 mm² ... 16 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 10 mm² ... 16 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 6 mm² ... 16 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 6 mm² ... 10 mm² |
Idomszer | A10 / B10 |
Csupaszolási hossz | 24 mm |
Meghúzási nyomaték | 6 Nm ... 8 Nm |
Vezetékcsatlakozás belső | |
Csatlakozási mód | Kábelsarus csatlakozás |
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához | 0 ° |
Falvastagság | 1 mm...4 mm |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | alumíniumötvözet |
Felszín minősége | ónozott |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | szürke (7042) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | • A terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad. A veszélyek felismeréséhez és megelőzéséhez a szakszemélyzetnek tisztában kell lennie az elektrotechnika alapjaival. |
• Vegye figyelembe az itt ismertetett műszaki adatokat és a „Letöltések“ területen hozzáférhető dokumentumok tartalmát. A Letöltések területen fontos információk találhatók, pl. szerelési utasítások, műszaki rajzok és 3D adatok. | |
• A kábelbevezető tölcsér nem érintésvédett. A sorkapocs csatlakoztatását és lecsatlakoztatását ne végezze feszültség alatt. Az érintésvédelem biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni. | |
• A névleges feszültség betartása érdekében a kábelsarut egyenesen és központosítva kell elrendezni, valamint a belső oldalon a kapcsot ki kell önteni. |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 18,8 mm |
Szélesség [w] | 21,3 mm |
Külső méretek | |
Magasság [h1] | 56 mm |
Hossz [l1] | 55 mm |
Belső méretek | |
Magasság [h2] | 56 mm |
Hossz [l2] | 35 mm |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 16 mm² / többvezetős / > 100 N |
16 mm² / hajlékony / > 100 N | |
50 mm² / többvezetős / > 236 N | |
50 mm² / hajlékony / > 236 N |
Melegedésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Rövid idejű áramállóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Átütési távolságok és kúszóutak | 1. Szigeteléskoordináció | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 800 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 8 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 8 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 10 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 8 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 8 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 5,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 5,5 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 960 °C |
Hatástartam | 30 s |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz alakú |
Gyorsulás | 50g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1063280 |
Csomagolási egység | 20 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AA1FDD |
Termékkulcs | AA1FDD |
GTIN | 4055626717753 |
Tömeg/db (csomagolással) | 72,59 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 68,3 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141134 |
ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51