cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20100423Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 |
CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
10 - 3 | ||||
Felhasználói csoport C | ||||
10 - 3 |