HDFK 50-VP-IB - Átvezetőkapocs
0717186

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 16 mm2 - 50 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 18,8 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is