ZFKK 1,5-MSTBV-5,08-PE/F
-
Átvezető sorkapocs
1873032
Átvezető sorkapocs, 1. és 2. szint jobb oldali csatlakozó, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, szín: zöld-sárga
Termékrészletek
| Pólusszám | 1 |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Sorok száma | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| 1. és 2. szint jobb oldali csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Megjegyzés | A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni. |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 5,08 mm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Szín | zöld-sárga |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Érintkezőfelület | Cink Sn |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| Cikkszám | 1873032 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2141 |
| Termékkulcs | BE2141 |
| GTIN | 4017918142421 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 19,457 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 18,705 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 44281234-fb7c-4ed5-bfd2-eece008a56bd |
Kompatibilis termékek
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51