USK 4 - Átmenő sorkapocs
0260015

Átmenő sorkapocs, névleges feszültség: 750 V, névleges áram: 34 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek







Kompatibilis termékek