EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 192 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 70 mm2, keresztmetszet: 16 mm2 - 95 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||