MXK 4 BU - Átvezető sorkapocs
0561028

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 690 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek