GE 35/1 BU - Készülékkapocs
3071095

Készülékkapocs, névleges feszültség: 630 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 0,75 mm2 - 35 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: kék

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kézérintés elleni védelem
Szerelés blokkonként két csavarral