G 5/ 3-CUS
-
Készülékkapocs
1110833
Készülékkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 6, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke
Termékrészletek
Általános adatok | Egyoldali feliratozás: N L |
Terméktípus | Átvezető sorkapocs |
Pólusszám | 3 |
Csatlakozások száma | 6 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 3 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 6 |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Névleges áram | 32 A |
Maximális terhelőáram | 32 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 31 mm |
Magasság | 24 mm |
Furatlyuk átmérője | 3,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | közvetlen felcsavarozás |
Cikkszám | 1110833 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1265 |
Termékkulcs | BE1265 |
GTIN | 4063151028152 |
Tömeg/db (csomagolással) | 22,41 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 57ee55da-2dfd-4848-8cd0-36928177edb0 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kézérintés elleni védelem
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51