CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Rendszercsomag
1164787

PTFIX készlet praktikus L-BOXX 102 Sortimo rendszerbőröndben. 72 elosztóblokk, köztük 10 mm2 méretezési keresztmetszetű betápláló érintkezővel és 4 mm2 méretezési keresztmetszetű leágazó érintkezőkkel, 20 db 2,5 mm2 méretezési keresztmetszetű monoblokk, 53 db kalapsínadapter, 16 db csavaros perem, dugaszolható áthidalók és jelölőanyagok

Termékrészletek










Kompatibilis termékek