CASE PTFIX L-BOXX DE - Rendszercsomag
1092040

PTFIX készlet praktikus L-BOXX 102 Sortimo rendszerbőröndben. 90 elosztóblokk, köztük 6 mm2 méretezési keresztmetszetű betápláló érintkezővel és 2,5 mm2 méretezési keresztmetszetű leágazó érintkezőkkel, 40 db 2,5 mm2 méretezési keresztmetszetű monoblokk, 60 db kalapsínadapter, 20 db csavaros perem, dugaszolható áthidalók és jelölőanyagok

Termékrészletek










Kompatibilis termékek