cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19920722Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 41 A | 24 - 8 |
Átvezető dugasz, névleges keresztmetszet: 6 mm2, szín: zöld, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 6, cikkcsalád: DFK-PC 5/..-ST, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: Z1L Pozidriv hosszanti réssel, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Terméktípus | Átvezető dugasz |
Termékcsalád | DFK-PC 5/..-ST |
Termékcsalád | COMBICON Connectors L |
Kialakítás | Átvezető tokozat |
Pólusszám | 6 |
Raszterméret | 7,62 mm |
Csatlakozások száma | 6 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 6 |
Rögzítőperem | nincs |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 32 A |
UN névleges feszültség | 1000 V |
Átmeneti ellenállás | 0,5 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 8 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
Csatlakozástechnika | |
Kialakítás | Átvezető tokozat |
Dugaszolható csatlakozórendszer | COMBICON PC 5 |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Érintkezőtípus | Csap |
Reteszelés | |
Reteszelés módja | nélkül |
Rögzítőperem | nincs |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel |
Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához | 0 ° |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Idomszer a x b / átmérő | 3,6 mm x 3,1 mm / 3,4 mm |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Csavarfej befogása | Pozidriv hosszanti réssel (Z1L) |
Meghúzási nyomaték | 0,7 Nm ... 0,8 Nm |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | merülőónozással |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | zöld (6021) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Üzemeltetési tudnivalók | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 7,62 mm |
Szélesség [w] | 71,22 mm |
Magasság [h] | 26,24 mm |
Hossz [l] | 48,93 mm |
Beépítési magasság | 26,24 mm |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
10 mm² / tömör / > 90 N | |
6 mm² / hajlékony / > 80 N | |
Dugaszolási és húzóerők | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 50 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 6 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 4 N |
Feliratozások tartóssága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Polarizáció és kódolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Ellenőrzött pólusszám | 12 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 8 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 8 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 8 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 8 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 8 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 5,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 5,5 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 9,8 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 0,5 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 0,6 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 50 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 4,26 kV |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1716548 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | AADWEA |
Termékkulcs | AADWEA |
Katalógus oldalszáma | 548. (C-1-2013) oldal |
GTIN | 4046356137164 |
Tömeg/db (csomagolással) | 36,89 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 35 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,277 kg CO2e |