termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
csomagolás módja kartondobozba csomagolva
Átvezető dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 23, cikkcsalád: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock + Release, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva