cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20200326| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
Átvezető dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 13, sorok száma: 1, pólusszám: 13, csatlakozások száma: 13, cikkcsalád: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock + Release, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
| Termékcsalád | DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR |
| Termékcsalád | COMBICON Connectors M |
| Pólusszám | 13 |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Csatlakozások száma | 13 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok száma | 13 |
| Szerelési típus | Lock & Release menetes perem |
| Tulajdonságok | |
| IN névleges áramerősség | 12 A |
| UN névleges feszültség | 320 V |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 1,5 mΩ |
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 320 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
| Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
| Csatlakozástechnika | |
| Dugaszolható csatlakozórendszer | COMBICON MSTB 2,5 |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Érintkezőtípus | Csap |
| Reteszelés | |
| Reteszelés módja | Lock and Release reteszelés |
| Szerelési típus | Lock + Release |
| Meghúzási nyomaték | 0,3 Nm |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel |
| Ér csatlakozási iránya a dugaszolás irányához | 0 ° |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Idomszer a x b / átmérő | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarfej befogása | Hosszanti rés (L) |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Perem | |
| Meghúzási nyomaték | 0,3 Nm |
| Anyagadatok - kapcsolat | |
| Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
| A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (5 - 7 µm Sn) |
| A csatlakozási pont fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
| Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (5 - 7 µm Sn) |
| Az érintkezőrész fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
| Anyagadatok - készülékház | |
| Szín (Ház) | zöld (6021) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
| GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
| Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
| Üzemeltetési tudnivalók | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
| Méretrajz |
|
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Szélesség [w] | 91,01 mm |
| Magasság [h] | 16,5 mm |
| Hossz [l] | 19,3 mm |
| Beépítési magasság | 16,5 mm |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Húzásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
| 0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
| 2,5 mm² / tömör / > 50 N | |
| 2,5 mm² / hajlékony / > 50 N | |
| Dugaszolási és húzóerők | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| A ciklusok száma | 25 |
| Dugaszolási erő pólusonként kb. | 7 N |
| Húzóerő pólusonként kb. | 7 N |
| Forgatónyomaték-vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Érintkezőtartó használat közben | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Érintkezőtartó használat közben Követelmény: >20 N |
A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratozások tartóssága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Polarizáció és kódolás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Szemrevételező vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Méretvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Ellenőrzött pólusszám | 16 |
| Szigetelési ellenállás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
| Átütési távolságok és kúszóutak | | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 3,2 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 320 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 3 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 3 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 630 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 3 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 3,2 mm |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Élettartam-vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 4,8 kV |
| R1 átmeneti ellenállás | 1,5 mΩ |
| R2 átmeneti ellenállás | 1,6 mΩ |
| Dugaszolási ciklusok | 25 |
| Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
| Klimatikus vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
| Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
| Álló váltakozófeszültség | 2,21 kV |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz alakú |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Cikkszám | 1095729 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AACWDA |
| Termékkulcs | AACWDA |
| GTIN | 4055626925349 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 25,21 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 24,1 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |