TMC 8 B3 80 57 C
   - 
  Átkötőhíd
    
      2907996
      
      
    
  
      Gyűjtősín (háromfázisú) TMC 83... teljesítménykapcsolókhoz, 17,8 mm raszterméret, max. 57 pólus. 80 A (végső betáplálás) 600 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 489 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.