TMC 8 B3 80 48 CA - Átkötőhíd
2907997

Gyűjtősín (háromfázisú) TMC 83... teljesítménykapcsolókhoz segédkapcsolóval. 17,8 mm raszterméret, max. 48 pólus. 80 A (végső betáplálás) 600 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 489 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek