VFC-PT/FLK20/ET200SP
-
Kifejtőmodul
1278788
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK kifejtőmodul a Siemens SIMATIC® ET 200SP rendszerkábelezéséhez, a Siemens által megadott feliratozással, direkt rugós homloklapi csatlakozásokkal, pólusszám: 20, beépítési szélesség: 19 mm
Termékrészletek
| Pólusszám | 20 |
| A csatornák száma | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Max. megengedett üzemi feszültség | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. megengedett áram | 1 A (leágazásonként) |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő SIEMENS ET 200SP | |
| Illeszkedő perifériamodul | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Vezérlési szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 20 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Pólusszám | 20 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 18,9 mm |
| Magasság | 127,2 mm |
| Mélység | 55 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m … 3000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Jelölések | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 1278788 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK217S |
| Termékkulcs | DK217S |
| GTIN | 4063151476700 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 74,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 96 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FLKM 20-PA-ET200SP - Homlokadapter 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kábel 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Jelölőcsík 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kábel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kábel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kábel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kábel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kábel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kábel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kábel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kábel 2296537
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kábel 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kábel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kábel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kábel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kábel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kábel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kábel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kábel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kábel 2305842
Az Ön előnyei
Homloklapi direkt rugós sorkapcsok gyors, áttekinthető és hibamentes vezetékezése
Helyigény akár 60 %-os csökkentése a kapcsolószekrényben a hagyományos megoldásokhoz képest, az innovatív, 19 mm-es kialakítás révén
Plug and play csatlakozás a Remote IO-hoz és a terepi szinthez a Phoenix Contact átfogó rendszerkábelezési termékválasztékával
A decentralizált perifériák optimális támogatása a nagy rugalmasságnak és a keskeny kialakításnak köszönhetően
Optikailag és tapintásilag a korszerű Remote IO-rendszerekhez illesztve
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51